AD6635

过期

四通道、80 MSPS WCDMA接收信号处理器(RSP)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 80 MSPS宽带输入(14位线性加上3位RSSI)
  • 处理4个WCDMA通道(UMTS或cdma2000 1x)
    或8个GSM/EDGE、IS136通道
  • 一个封装中集成八个独立的数字接收机
  • 四个16位并行输出端口和
    四个8位链路端口
  • 可编程数字AGC环路,96 dB增益范围
  • 针对非整数抽取率的数字再采样
  • 可编程抽取FIR滤波器
  • 四个插值半带滤波器
  • 可编程衰减器控制通过电平指示器防止限幅,
    并调整外部增益范围
  • 针对多载波和相控阵实现灵活控制
  • 输入/输出电压:3.3 V,CMOS内核电压:2.5 V
  • 用户可配置的内置自测试(BIST)功能
AD6635
四通道、80 MSPS WCDMA接收信号处理器(RSP)
860340033AD6635-fbl
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD6635的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览