AD5258
量产非易失性、 I2C®兼容型、64位数字电位计
- 产品模型
- 8
Viewing:
概述
- 非易失性存储器保存游标设置
- 64-位数字电位计
- 紧凑型MSOP-10 (3 mm x 4.9 mm)封装
- I2C兼容接口
- VLOGIC引脚提供更灵活的接口功能
- 端到端电阻:1 kΩ、10 kΩ、50 kΩ、100 kΩ
- 电阻容差存储在EEPROM中(0.1%精度)
- 上电EEPROM刷新时间:<1 ms
- 软件写保护命令
- 利用地址解码引脚AD0和AD1,每条总线可以连接四个封装
- 数据保持能力:100年(典型值,55°C)
- 宽工作温度范围:−40°C至+85°C
AD5258针对64位调整应用提供一个非易失性、3 mm x 4.9 mm紧凑型封装解决方案,可实现与机械电位计*或可变电阻相同的电子调整功能,而且具有增强的分辨率和固态可靠性。
游标设置可通过I2C兼容型数字接口控制;也可以利用该接口回读游标寄存器和EEPROM的内容。电阻容差也存储在EEPROM中,端到端容差精度为0.1%。该器件还具有软件写保护功能,确保数据不会写入EEPROM寄存器。
独立的VLOGIC引脚使接口更加灵活。用户如果需要在一条总线上连接多个器件,则可以利用地址位AD0和地址位AD1在同一总线上连接多达4个器件。
应用
*数字电位计、VR(可变电阻)和RDAC这些术语可以互换使用。
数据手册, Rev. A, 3/07
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 2
器件驱动器 1
产品选型指南 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5258BRMZ1 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ1-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ10 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ10-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ100 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ100-R7 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ50 | 10-Lead MSOP | ||
| AD5258BRMZ50-R7 | 10-Lead MSOP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
10月 30, 2017 - 15_0176 Assembly Transfer of Select 8/10L MSOP Products to Amkor Philippines |
||
| AD5258BRMZ1 | 量产 | |
| AD5258BRMZ1-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50-R7 | 量产 | |
|
5月 15, 2012 - 10_0006 Halogen Free Material Change for mini SOIC Products |
||
| AD5258BRMZ1 | 量产 | |
| AD5258BRMZ1-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50-R7 | 量产 | |
|
5月 8, 2012 - 12_0013 AD5258 Metal Edit |
||
| AD5258BRMZ1 | 量产 | |
| AD5258BRMZ1-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100 | 量产 | |
| AD5258BRMZ100-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50-R7 | 量产 | |
|
1月 23, 2026 - 25_0172 Gold to Copper Wire Conversion at Amkor Philippines and Carsem Malaysia for Select TSSOP/MSOP Products |
||
| AD5258BRMZ10 | 量产 | |
| AD5258BRMZ10-R7 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50 | 量产 | |
| AD5258BRMZ50-R7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册