AD2020
过期模数,3位BCD,+5V
Viewing:
概述
AD2020是一款低成本3位AID转换器,仅需10个额外支持器件即可组成一个完整的3位DPM/DVM。低总器件数、低成本和高可靠性使其适用于多种显示应用,特别是以前采用APM(模拟面板表)的应用。
AD2020中使用了集成注入逻辑(I2L)技术,它是一种经长期验证、成品率高的双极性工艺的扩展。这项技术可显著提升电路的封装密度。实现双斜率转换所需的输入放大器、比较器、带隙基准电压源、计数器、时钟、控制逻辑、多路复用器和驱动器均集成在单芯片上。
虽然AD2020具有内部基准电压源,但其仅消耗SOmWof功率,并采用+5V单电源供电,因此与需要使用双电源的多数DPM芯片有所不同。DPM芯片封装在一个标准尺寸的16引脚双列直插式封装中。利用一种独特的双重钝化和贵金属互连方案,该塑料封装实际上可在宽温度范围内提供密封性能。芯片提供两种版本,各自的保证工作温度范围不同。标准AD2020的额定工作温度范围为0 °C至+75°C,并且由于采用了特殊的封装技术,若需要还可提供扩展温度范围版本。
参考资料
技术文章 1
停产数据手册 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD2020的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论