AD1838A

过期

2 ADC, 6 DAC 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器

Viewing:

概述

  • 5 V 立体声音频系统,3.3 V兼容数字接口
  • 支持最高96 kHz采样速率
  • 一个DAC可提供192 kHz采样速率
  • 支持16/20/24位字长
  • 多位Σ-Δ调制器具有“完美微分线性恢复”特性,可降低空闲信号音和本底噪声
  • 数据定向加扰DAC,对抖动极不敏感
  • 数字去加重处理
  • 提供差分输出以实现较佳性能
  • ADCs:-95 dB THD +N, 105 dB SNR 和动态范围
  • DACs:-95 dB THD +N, 108 dB SNR 和动态范围
  • 片内各通道独立音量控制,1024级线性刻度
  • DAC 和ADC软件可控免点击静音
  • 支持 256 x fS, 512 x fS和 768 x fS 主模式时钟
  • 省电模式和软件省电模式

推荐替代产品

AD1938 量产

4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL

AD1838A
2 ADC, 6 DAC 96 kHz, 24位Σ-Δ编解码器
AD1838A-fbl
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
AD1939 量产 4 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
ADAU1328 过期 2 ADC/8 DAC、192 kHz、24位编解码器,内置PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD1838A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览