AD13280

过期

双通道、12位、带有模拟输入信号调理功能的80 MSPS ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 采样速率:双通道80 MSPS(最小值)
  • 通道间匹配,±1%增益误差
  • 通道间隔离:90 dB
  • 直流耦合信号调理
  • 无杂散动态范围:80 dB
  • 可选双极性输入范围:±1 V和±0.5 V
  • 内部单极低通奈奎斯特频率滤波器
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册


AD13280是一款完整的双通道信号处理解决方案,包括片上放大器、基准电压源、ADC和输出端接元件,可提供优化的系统性能。它片内集成采样保持电路,并且利用创新的多通架构来实现12位、80 MSPS性能。AD13280使用创新的高密度电路设计和激光调整的薄膜电阻网络,以实现出色的通道匹配、阻抗控制和性能,同时保持出色的隔离特性,并节省大量电路板面积。


为了驱动模拟输入,该器件提供多种选项,包括单端、差分和可选的串联滤波。AD13280还允许用户选择模拟输入信号范围,从而在保持通用性的同时,较大程度地减少额外需要的外部信号调理。


AD13280的模拟信号调理部分采用±5.0 V电源供电,模数转换部分采用单独的+5.0 V电源供电,输出级采用3.3 V数字电源供电。每个通道均完全独立,可以采用独立的编码和模拟输入工作,串扰和干扰极小。


AD13280提供68引脚陶瓷鸥翼封装,采用ADI公司的高速互补双极性(XFCB)工艺制造。


产品聚焦

  1. 保证采样速率为80 MSPS。
  2. 输入信号调理;增益和阻抗匹配。
  3. 单端、差分或模块外滤波器选项。
  4. 全面测试和测量的全通道性能。

应用

  • 雷达处理(针对I/Q基带操作优化)
  • 相控阵接收机
  • 多通道、多模式接收机
  • GPS抗干扰接收机
  • 通信接收机
  • 数据手册,Rev. C,4/08


    AD13280
    双通道、12位、带有模拟输入信号调理功能的80 MSPS ADC
    AD13280-fbl 388827934AD13280-pc
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
    EVAL-AD13280
    AD13280 评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 AD13280的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览