AD10242
过期双通道、12位、带有直流耦合模拟输入信号调理功能的40 MSPS MCM ADC(AD9042内核ADC)
Viewing:
概述
- 2 个匹配的ADC,内置输入信号调理电路
- 可选双极性输入电压范围
(±0.5 V, ±1.0 V, ±2.0 V)
- 完全符合MIL-STD-883B标准
- 无杂散动态范围:80 dB
- 经过调整的通道间匹配
AD10242是一款完整的双通道信号链解决方案,包括片上放大器、基准电压源、ADC和输出缓冲,可提供无可比拟的整体系统性能。每个通道均经过激光调整以实现增益和失调匹配,通道间串扰性能优于80 dB。与以前的解决方案相比,AD10242在一个定制MCM中使用AD9631、OP279和AD9042各两个,从而获得了空间、性能和成本上的优势。
AD10242的模拟信号调理部分采用±5.0 V电源供电,而模数转换部分则采用单独的+5.0 V电源供电。每个通道均完全独立,可以在独立的编码或模拟输入下工作。AD10242还允许用户选择模拟输入信号范围,从而较大程度地减少单系统内多种功能所需的额外信号调理。AD10242的核心是AD9042,后者专为要求宽动态范围的应用而设计。
AD10242采用ADI公司的MIL-PRF-38534 MCM生产线制造,品质完全合格。该器件采用68引脚共烧陶瓷定制鸥翼式封装,额定工作温度范围为–55°C至+125°C。关于更多定制选项,包括那些允许用户直接交流耦合ADC,从而旁路前端放大器部分的选项,请联系ADI公司。ADC性能详情请参考AD9042数据手册。
应用
参考资料
数据手册 2
应用笔记 1
技术文章 5
交叉参考指南 4
这是最新版本的数据手册