AD8283

量产

雷达接收路径AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 可选输入阻抗: 200Ω 或 200kΩ
  • SPI可编程增益 =
    16 dB至34 dB(6 dB步进)
  • 可在1 MHz至12 MHz范围内进行编程的
    三阶低通椭圆滤波器(LPF)
  • 精密通道间匹配
    增益:±0.5dB(-40至105°C)
    相位:±5°(-40至105°C)
  • 6个LNA、PGA、AAF通道
  • 1个直接连接ADC的通道
  • 低噪声:折合到输入端的电压噪声最大值为3.5 nV/√Hz
  • 低功耗:每个通道170 mW(12位/80 MSPS)
  • 并行3.3V CMOS输出
  • 通过汽车应用认证
AD8283
雷达接收路径AFE:6通道、LNA/PGA/AAF、集成ADC
AD8283 Functional Block Diagram
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

评估套件

EVAL-AD8283

AD8283 评估板

产品详情

AD8283CP-EBZ和AD8285CP-EBZ旨在帮助评估雷达接收路径IC AD8283和AD8285。 这些板连接到高速ADC FIFO评估板即可捕获数据。 它们还提供灵活的时钟设置和基准电压源选项,并且为输入信号提供了易用的接口。

AD8283AD8285 数据手册应配合这些评估板的用户指南一起使用。

EVAL-AD8283
AD8283 评估板

最新评论

近期浏览