MAX9867
量产低功耗、立体声音频编解码器
超低功耗、立体声音频编解码器,集成电池测量ADC和无需电容的耳机放大器
- 产品模型
- 6
概述
- 1.8V单电源供电
- 6.7mW回放功耗
- 90dB立体声DAC,8kHz ≤ fS ≤ 48kHz
- 85dB立体声ADC,8kHz ≤ fS ≤ 48kHz
- 辅助ADC,用于电池测量
- 支持10MHz至60MHz任意主时钟频率
- 支持立体声数字麦克风输入
- 立体声模拟差分麦克风输入
- 立体声耳机放大器:差分、单端或无滤波电容三种配置
- 立体声线入
- 语音频段滤波器,阻带衰减大于70dB
- 1.65V至3.6V数字接口供电电源
- I²S/TDM兼容的数字音频总线
- 30焊球、2.2mm x 2.7mm、0.4mm间距的WLP封装
MAX9867是一款超低功耗立体声音频编解码器,设计用于手机和便携式游戏机等便携式消费类电子产品。
该器件具有立体声差分麦克风输入,可连接至模拟或数字麦克风。单端线入信号经过可配置前置放大器,能够输入到ADC用于录音或直接切换到耳机放大器用于回放。辅助ADC通道可用于跟踪任何直流电压。
立体声耳机放大器支持差分、单端以及无滤波电容的输出配置。采用无滤波电容输出配置时,器件可为32Ω负载提供10mW输出功率。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路能够在音量变化、启动或关断过程中消除可闻噪声。
采用Maxim专有的数字电路,器件可接受任何10MHz至60MHz范围的系统时钟。该架构省去了外部PLL和多个晶体振荡器。立体声ADC和DAC通道提供用户可配置的语音频段或音频频段的数字滤波器。语音频段滤波器在GSM分组频段提供额外的衰减,在fS/2频点具有大于70dB的阻带衰减。
MAX9867采用1.8V单电源供电,支持1.65V至3.6V逻辑电平。可通过2线、I²C串行接口控制音量、信号混音以及常规工作模式。
MAX9867采用小尺寸、2.2mm x 2.7mm、0.4mm焊球间距的WLP封装。 另外还可提供32引脚、5mm x 5mm TQFN封装。
应用
- 蜂窝电话
- 便携式游戏机
- 便携式多媒体播放器
- 便携式导航设备
- 无线耳机
参考资料
软件资源
Evaluation Software 0
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9867的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论