MAX6006A
量产1µA、SOT23封装、高精度并联型电压基准
SOT23电压基准,仅消耗1µA电流!
- 产品模型
- 4
产品详情
- 超低工作电流:确保< 1µA
- 小型3引脚SOT23封装
- 初始电压精度:0.2%
- 温度系数:30ppm/°C(最大值)
- 温度范围:−40°C至+85°C
- 工厂调整输出电压:+1.25V、+2.048V、+2.5V、+3.0V
- 宽工作范围:1µA至2mA
- AEC-Q100(仅限MAX6008AEUR/V+)
MAX6006–MAX6009超低功耗分流基准电压源非常适合空间受限的低功耗应用。它们采用3引脚SOT23封装,确保最小工作电流< 1µA。这些器件的温度系数低至< 30ppm/°C,初始精度优于0.2%。
MAX6006–MAX6009提供+1.25V、+2.048V、+2.5V和3V输出电压,基准电压分别为+1.25V、+2.048V、+2.5V和+3.0V。这些器件可用作ICL8069、LM385、LT1004和LM4040基准电压源的升级产品,功耗更低、精度更高。MAX6006–MAX6009分为两种等级:A级和B级。A级在-40°C至+85°C扩展级温度范围内的温度系数为30ppm/°C,初始精度为0.2%。B级的温度系数为75ppm/°C,初始精度为0.5%。+1.25V的MAX6006和+2.5V的MAX6008采用8引脚SO封装,作为LT1004和LM285的直接升级产品。
应用
- A/D与D/A转换器
- 电池供电应用
- 便携式仪表
- 精密稳压器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
MAX6006AESA+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6006AESA+T | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
MAX6006AEUR+ | 3-SOT_23-N/A | ||
MAX6006AEUR+T | 3-SOT_23-N/A |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
MAX6006AESA+ | 量产 | |
MAX6006AESA+T | 量产 | |
9月 18, 2014 - 1370_ERRATA ASSEMBLY |
||
MAX6006AEUR+ | 量产 | |
MAX6006AEUR+T | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6006A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论