概览
优势和特点
- 轻松评估MAX14914
- 可配置为数字输入或高侧/推挽数字输出
- 用于1型、2型和3型数字输入的高精度内部限流器
- 使用24V外部电源支持高达1.3A的高侧电流
- 可调短路电流限值
- 通过安全退磁功能在电感不受限情况下安全关断
- 可与USB2PMB1适配器和Munich GUI软件配合使用
- 装配完成且经过测试
- 经过验证的PCB布局
- 符合RoHS标准
产品详情
MAX14914外设模块提供用于评估MAX14914高侧/推挽驱动器的硬件,该驱动器可用作工业数字输出(DO)和工业数字输入(DI)。关于MAX14914 IC工作的详细信息,请参考此IC的数据手册。
该模块有多种使用方式;Maxim单独销售一款低成本USB2PMB1适配器板,它使用Munich GUI软件通过USB电缆进行通信。该板中不附带此软件。或者,可以使用任何带有12引脚Pmod™兼容连接器的微控制器或FPGA,但用户需要调整信号,因为这不是标准的SPI端口。用户的另一个选项是以绕线连接的方式临时连接系统与连接器X1上的引脚。
应用
- 可配置的数字输入/输出
- 工业数字输出和输入模块
- 电机控制
- 安全系统
文档
-
MAX14914PMB: MAX14914 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2017/3/12PDF662K
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K