MAX11043
量产4通道、16位、同时采样ADC,带有PGA、滤波器和8/12位两级DAC
业内首款集成信号处理器,用于汽车自适应巡航控制
- 产品模型
- 4
概述
- 4路单端或差分通道、16位同时采样ADC
- ±10 LSB INL、±1 LSB DNL、无失码
- 93dB SFDR,100kHz输入
- 每通道PGA增益为1、2、4、8、16、32或64
- EQ功能自动提升高频、低幅度信号
- 每通道具有7级内部可编程biquad滤波器
- 高吞吐速率,4通道、每通道400ksps
- 双级DAC
- 2个8位粗调基准DAC
- 12位精密DAC
- +2.5V内部基准或+2.0V至+2.8V外部基准
- +3.3V单电源工作
- 关断模式和省电模式
- 40引脚、6mm x 6mm TQFN封装
- -40°C至+125°C工作温度范围
MAX11043是4路单端或差分、16位同时采样ADC。MAX11043每通道包含通用的滤波器模块和可编程增益放大器(PGA)。每通道的滤波器由7级2阶可编程滤波器单元构成,可以构建成14阶滤波器。滤波器系数可用户编程。每个2阶滤波器均可配置为低通(LP)、高通(HP)或带通(BP),并可选择校准。模拟信号路径的增益和相位失调优于-50dB。
每通道ADC采样速率可达200kHz,通过40MHz串口与器件通信。SPI接口支持1600ksps直通速率,即4路、每通道400ksps或2路、每通道800ksps的速率。软件可选的扫描模式允许更新DAC的同时读取ADC结果。MAX11043的其它特性包括内部(+2.5V)或外部(+2.0V至+2.8V)基准、省电模式以及能够在1至64范围内设置增益的PGA。PGA包含均衡(EQ)功能,在CW线性调频雷达等应用中可自动提升幅度较低的高频信号。
MAX11043包含2个8位粗调DAC,用于设置第二级12位精密DAC的高端和低端基准,该DAC通常用作VCO控制电压。利用软件控制对DAC进行写操作或利用硬件以步进形式增大或减小DAC输出。器件采用+3.0V至+3.6V供电。MAX11043采用40引脚、6mm x 6mm TQFN封装,工作在-40°C至+125°C温度范围。
应用
- 汽车雷达系统
- 数据采集系统
- 工业控制
- 电网监视
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX11043ATL+ | LFCSP | ||
| MAX11043ATL+T | LFCSP | ||
| MAX11043ATL/V+ | LFCSP | ||
| MAX11043ATL/V+T | LFCSP |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| MAX1326 | 量产 | 8/4/2通道、14位、同时采样ADC,提供±10V、±5V或0至+5V模拟输入范围 |
工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX11043的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论