DS28E83

推荐用于新设计

DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器

提供经济的椭圆曲线公钥安全认证,有效保护医疗设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高耐辐射能力,允许用户在医疗灭菌之前进行编程制造或校准数据
    • 承受高达75kGy (千戈瑞) 辐射
    • 一次可编程(OTP) 10kb,用于用户数据、密钥和证书
  • ECC-P256计算引擎
    • FIPS 186 ECDSA P256签名和验证
    • ECDH密钥交换,用于建立会话密钥
    • ECDSA认证读/写可配置存储器
  • SHA-256计算引擎
    • FIPS 180 MAC,用于安全下载/引导
    • FIPS 198 HMAC,用于双向安全认证和可选GPIO控制
  • ECDH SHA-256 OTP (一次性密码本)加密读/写可配置存储器(使用ECDH生成的密钥)
  • 一个GPIO引脚,带有可选的安全认证控制
    • 漏极开路,4mA/0.4V
    • 可选SHA-256或ECDSA安全认证开/关以及状态读取
    • 可选ECDSA证书,在多块哈希算法之后设置为开/关,实现安全下载
  • TRNG带有NIST SP 800-90B兼容熵源,带有读出功能
  • 可选芯片产生的私钥/公钥对,用于ECC运算,或SHA256加密功能
  • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 可选输入数据元素,用于加密和密钥运算
  • 高级1-Wire协议,将接口减小为单触点
  • 工作范围:3.3V ±10%,0°C至+50°C
  • 1-Wire IO引脚具有±8kV HBM ESD保护
  • 6引脚TDFN和2引脚SFN
DS28E83
DeepCover耐辐射1-Wire安全认证器
DS28E839550.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
安全认证器 1
DS2476 量产 DeepCover安全协处理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

DS9481P-300

USB转1-Wire/I2C适配器

特性和优点

  • 驱动程序支持Windows 10、Windows 7操作系统
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在Windows、Linux和Mac操作系统上创建虚拟的COM端口
  • 枚举DS2480B命令集
  • 对1-Wire执行3.3V读写操作
  • 支持标准和过驱1-Wire通信
  • 强上拉至3.3V提供1-Wire EEPROM、环境传感器和加密设备所需的其他电流
  • 1-Wire有源上拉支持长线路
  • 通过SDA和SCL上拉实现3.3V I2C操作
  • 支持100kHz和400kHz的I2C速度
  • 6引脚插口接口
  • 完全符合USB规范v2.0要求

产品详情

DS9481P-300是一款USB转1-Wire®/I2C适配器,可轻松地将PC连接到1-Wire和I2C器件。该适配器为6引脚插口连接器提供信号,与支持3.3V数据I/O电平的1-Wire和I2C器件进行通信。DS9481P-300驱动器在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本上运行。虚拟化的COM端口提供方便的通信接口。

eval board
DS28E83EVKIT

DS28E83/DS2476评估板

特性和优点

  • 演示DS28E83 DeepCover®耐辐射1-Wire安全认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E83和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E83评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E83特性必需的硬件和软件。评估系统包括5片采用6引脚TDFN封装的DS28E83/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E83和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证
  • 医疗耗材安全认证
  • 医疗工具/附件识别和校准
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机控制器的密钥

DS9481P-300
USB转1-Wire/I2C适配器
DS28E83EVKIT
DS28E83/DS2476评估板
DS28E83EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E83的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览