DS28E39

推荐用于新设计

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA双向认证器

使用强加密安全认证与物理不可克隆的功能来保护您的设计

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆功能确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • ECDSA安全认证读/写储存的数据和计数器
  • 高效公钥安全认证方案,支持外设安全认证
    • FIPS 186兼容的ECDSA P256签名,支持质询/应答安全认证
    • ChipDNA生成公钥/私钥对
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥、控制寄存器和证书
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • 单触点,1-Wire接口与主机通信,速率为11.7kbps和62.5kbps
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)

DS28E39为基于ECDSA公钥的双向安全认证器,具有Maxim拥有专利的ChipDNA™特性,一种物理不可克隆技术(PUF),提供高成效方案,实现针对安全攻击的终极保护。利用半导体器件在晶圆制造期间自然发生的特征随机变化,ChipDNA电路生成一个唯一输出值,该值在时间、温度和工作电压上是可重复的。任何探测或观测ChipDNA操作的尝试都将改变底层电路特征,防止侦测芯片加密功能使用的唯一值。DS28E39使用ChipDNA输出作为密钥内容,以加密方式保证所有器件储存数据的安全,也可由用户控制选择作为ECDSA签名操作的私钥。利用ChipDNA能力,器件提供一组基于集成电路的核心加密工具,包括非对称(ECC-P256)硬件引擎、FIPS/NIST兼容真随机数发生器(TRNG)、2Kb安全EEPROM、递减计数器和唯一的64位ROM识别码(ROM ID)。ECC公钥/私钥工具采用NIST定义的P-256曲线,提供FIPS 186兼容的ECDSA签名生成功能。唯一的ROM ID用作加密运算的基本输入参数,也作为应用中的电子序列号。DS28E39通过单触点1-Wire®总线通信,支持标准速率和高速模式。通信采用1-Wire协议,ROM ID作为多器件1-Wire网络中的节点地址。

应用

  • 医疗传感器和工具安全认证
  • IoT节点安全认证
  • 外设认证
  • 打印盒识别及认证
  • 授权管理的参考设计
  • 受限耗材安全管理

DS28E39
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA双向认证器
DS28E399943.png
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DS28E39EVKIT

DS28E39和DS2476评估系统

特性和优点

  • 演示DS28E39 DeepCover®安全ChipDNA 1-Wire认证器的特性
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的特性
  • 记录1-Wire/I2C通信日志,帮助固件设计师理解DS28E39和DS2476
  • 1-Wire/I2C USB适配器可在任意PC上创建虚拟COM端口
  • 完全兼容USB规范v2.0
  • 软件可在Windows 10、Windows 8和Windows 7 (64位和32位版本)上运行
  • 3.3V ±3% 1-Wire工作电压
  • 便利的板载测试点和TDFN插座
  • 根据申请提供评估软件

产品详情

DS28E39评估系统(EV系统)提供熟悉DS28E39特性所必需的硬件和软件。评估系统包括5片6引脚TDFN封装DS28E39/DS2476、1片评估TDFN接口板的DS9121AQ+和DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。评估系统可在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统(64位和32位)上运行。评估系统为熟悉DS28E39和DS2476的特性提供了方便的用户界面。

应用

  • 配件和外设安全认证控制器
  • IoT节点加密保护
  • 参数
  • 安全引导或下载固件和/或系统参数
  • 安全储存主机的密钥

DS28E39EVKIT
DS28E39和DS2476评估系统
DS28E39EVKIT: Board Photo

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28E39的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览