DS28C39

量产

具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA双向认证器

使用具有物理不可克隆函数的强加密安全认证保护您的设计

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 可靠反制措施,防御安全攻击
    • 拥有专利的物理不可克隆技术确保器件数据安全
    • 主动监测芯片屏蔽,检测并反制侵入企图
    • 所有储存的数据采用加密保护,防止侦测
  • ECDSA安全认证读/写储存的数据和计数器
    • 高效公钥安全认证方案,支持外设安全认证
    • FIPS 186兼容的ECDSA P256签名,支持质询/应答安全认证
    • ChipDNA生成公钥/私钥对
    • TRNG具有NIST SP 800-90B兼容的熵源
  • 附加特性便于集成到最终应用
    • 17位一次性可设置、非易失递减计数器,带安全认证读操作
    • 2Kb EEPROM,可用于用户数据、密钥、控制寄存器和证书
    • 唯一且不可更改的工厂编程64位识别码(ROM ID)
    • I2C通信:高达 200kHz
    • 工作范围:3.3V ±10%,-40°C至+85°C
    • 6引脚TDFN-EP封装(3mm x 3mm)
DS28C39
具有ChipDNA PUF保护的DeepCover安全ECDSA双向认证器
DS28C39 Typical Application Circuit DS28C39 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型


评估套件

DS28C39EVKIT

DS28C39和DS2476评估套件

特性和优点

  • 演示DS28C39 DeepCover® ECDSA认证器的功能
  • 演示DS2476 DeepCover安全协处理器的功能
  • 记录I2C通信可帮助固件设计人员了解DS28C39和DS2476
  • I2C USB适配器可在任何PC上创建虚拟的COM端口
  • 完全符合USB规范v2.0要求
  • 软件在Windows 10、Windows 8和Windows 7 64位和32位版本上运行
  • 3.3V ±10% I2C工作电压
  • 方便的板上测试点,TDFN插座
  • 可应要求提供评估软件

产品详情

DS28C39评估系统(EV系统)提供测试DS28C39功能所需的硬件和软件。该评估系统包括五个采用6引脚TDFN封装的DS28C39/DS2476器件、一个DS9121AQ+评估TDFN插座板、一个DS9121BQ+评估TDFN插座板以及一个DS9481P-300# USB转I2C/1-Wire®适配器。该评估软件在Windows® 10、Windows 8和Windows 7操作系统64位和32位版本下运行。它提供了一个方便的用户界面来测试DS28C39和DS2476的功能。

 

应用

  • 医疗传感器和工具认证
  • 物联网节点认证
  • 外设认证
  • 打印机墨盒识别和认证
  • 参考设计许可证管理
  • 有限使用寿命的消费品的安全管理

DS28C39EVKIT
DS28C39和DS2476评估套件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 DS28C39的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览