DS28C16
推荐用于新设计I²C 低电压SHA-3认证器
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 可靠的防范措施助力防护安全攻击
- 加密保护所有存储的数据,防止发生泄漏
- 高效的安全散列算法对外设进行认证
- 符合FIPS 202标准的SHA-3算法,用于质询/响应认证
- 符合FIPS 198标准的键控散列消息认证代码(HMAC)
- 补充特性支持轻松集成到终端应用中
- 17位、一次性可设置、非易失性、具有认证读取功能的仅递减计数器
- 私钥安全存储
- 256位安全EEPROM,用于存储用户数据
- 唯一且不可更改的64位出厂编号(ROM ID)
- I²C 通信频率高达1MHz
- 工作范围:1.62V–3.63V,-40°C至+85°C
- 8引脚、2mm x 2mm TDFN-EP封装
DS28C16安全认证器将符合FIPS202标准的安全散列算法(SHA-3)质询和响应认证与安全EEPROM相结合。
该器件提供了一套核心加密工具,这些加密工具由多种集成块衍生而来,包括一个SHA-3引擎、256位安全用户EEPROM、一个仅递减计数器,以及一个64位特有ROM识别号(ROM ID)。特有的ROM ID用作加密操作的基本输入参数,并在应用中用作电子序列号。
应用
- 配件和外设安全认证
- 电池认证和充电周期跟踪
- 医疗工具/配件认证和校准
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
技术文章 6
视频 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS28C16Q+T | LFCSP | ||
| DS28C16Q+U | LFCSP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| DS28C16Q+T | 量产 | |
| DS28C16Q+U | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS28C16的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论