Обзор
Особенности и преимущества
- Complete microphone conditioner in a 14-lead package
- Single 5 V operation
- Adjustable noise gate threshold
- Compression ratio set by external resistor
- Automatic limiting feature—prevents ADC overload
- Adjustable release time
- Low noise and distortion
- Power-down feature
- 20 kHz bandwidth (±1 dB)
Подробнее о продукте
The SSM2166 integrates a complete and flexible solution for conditioning microphone inputs in computer audio systems. It is also excellent for improving vocal clarity in communications and public address systems. A low noise, voltage-controlled amplifier (VCA) provides a gain that is dynamically adjusted by a control loop to maintain a set compression characteristic. The compression ratio is set by a single resistor and can be varied from 1:1 to over 15:1 relative to a user-defined rotation point; signals above the rotation point are limited to prevent overload and to eliminate popping. In the 1:1 compression setting, the SSM2166 can be programmed with a fixed gain of up to 20 dB; this gain is in addition to the variable gain in other compression settings. The input buffer can also be configured for front-end gains of 0 dB to 20 dB. A downward expander (noise gate) prevents amplification of noise or hum. This results in optimized signal levels prior to digitization, thereby eliminating the need for additional gain or attenuation in the digital domain that could add noise or impair accuracy of speech recognition algorithms. The compression ratio and time constants are set externally. A high degree of flexibility is provided by the VCA gain, rotation point, and noise gate adjustment pins.
The SSM2166 is an ideal companion product for audio codecs used in computer systems. The SSM2166 is available in a 14-lead SOIC package and is guaranteed for operation over the extended industrial temperature range of −40°C to +85°C.
Applications
- Microphone preamplifiers/processors
- Computer sound cards
- Public address/paging systems
- Communication headsets
- Telephone conferencing
- Guitar sustain effects generators
- Computerized voice recognition
- Surveillance systems
- Karaoke and DJ mixers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
SSM2166 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.