Обзор
Особенности и преимущества
- Excellent Noise Performance:950 pV/rtHz or 1.5 dB Noise Figure
- Ultralow THD:<0.01%@G =100 Over the Full Audio Band
- Wide Bandwidth:1 MHz @G =100
- High Slew Rate: 20 V/us (Typical)
- Unity Gain Stable
- True Differential Inputs
- Subaudio 1/f Noise Corner
- 8-Pin Mini-DIP or 16-Pin SOIC
- Only One External Component Required
- Very Low Cost
- Extended Temperature Range:–40ºC to +85ºC
Подробнее о продукте
The SSM2019 is a latest generation audio preamplifier, combining SSM preamplifier design expertise with advanced processing. The result is excellent audio performance from a monolithic device, requiring only one external gain set resistor or potentiometer. The SSM2019 is further enhanced by unity gain stability.
Key specifications include ultralow noise (1.5 dB noise figure) and THD (<0.01% at G = 100), complemented by wide bandwidth and high slew rate.
Applications for this low-cost device include microphone preamplifiers and bus summing amplifiers in professional and consumer audio equipment, sonar, and other applications requiring a low noise instrumentation amplifier with high gain capability.
Applications
- Audio Mix Consoles
- Intercom/Paging Systems
- Two-Way Radio
- Sonar
- Digital Audio Systems
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (14)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
SSM2019 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.