Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • 2kVAC Isolated μModule Converter
  • UL60950 Recognized File 464570
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 40V
  • Up to 450mA Output Current (VIN = 24V, VOUT = 5V) Output Adjustable from 2.5V to 24V
  • Current Mode Control
  • User Configurable Undervoltage Lockout
  • Low Profile (9mm × 11.25mm × 4.92mm) BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM8067 is a 2kVAC isolated flyback μModule® (power module) DC/DC converter. Included in the package are the switching controller, power switches, transformer, and all support components. Operating over an input voltage range of 3V to 40V, the LTM8067 supports an output voltage range of 2.5V to 24V, set by a single resistor. Only output and input capacitors are needed to finish the design.

The LTM8067 is packaged in a thermally enhanced, compact (9mm × 11.25mm × 4.92mm) overmolded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8067 is available with SnPb or RoHS compliant terminal finish.

APPLICATIONS

  • Isolated IGBT Gate Drive
  • Industrial Sensors
  • Industrial Switches
  • Test and Measurement Equipment

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM8067

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.