Обзор
Особенности и преимущества
- Low Noise Silent Switcher® Architecture
- Wide Input Voltage Range: 3.2V to 40V
- Wide Output Voltage Range: 0.8V to 15V
- 2A Continuous Output Current at 12VIN, 5VOUT, TA = 85°C
- 2.5A Peak Current
- Selectable Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- External Synchronization
- Configurable as an Inverter
- 6.25mm × 4mm × 2.22mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM8063 is a 40VIN, 2A continuous, 2.5A peak, step-down µModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power switches, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 3.2V to 40V, the LTM8063 supports an output voltage range of 0.8V to 15V and a switching frequency range of 200kHz to 2.2MHz, each set by a single resistor. Only the input and output filter capacitors are needed to finish the design.
The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The LTM8063 is packaged in a thermally enhanced, compact over-molded ball grid array (BGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM8063 is RoHS compliant.
Applications
- Automotive Battery Regulation
- Power for Portable Products
- Distributed Supply Regulation
- Industrial Supplies
- Wall Transformer Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.