Обзор
Особенности и преимущества
- Frequency Error <0.09% Max at 25°C
- Start-Up Time <110μs at All Frequencies
- 1.7V to 5.5V Single Supply Operation
- 105μA Typical Supply Current at 32kHz, V+ = 3V
- 490μA Typical Supply Current at 8MHz, V+ = 3V
- Typical RMS Period Jitter <0.15% at V+ = 3V
- No External Components to Set Frequency
- 5 Options Cover 32.768kHz to 8.192MHz:
- LTC6930-4.19: 4.194304MHz ÷ N
- LTC6930-5.00: 5.000000MHz ÷ N
- LTC6930-7.37: 7.372800MHz ÷ N
- LTC6930-8.00: 8.000000MHz ÷ N
- LTC6930-8.19: 8.192000MHz ÷ N
- Where N = 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128
- (N Determined by State of DIVA, DIVB, DIVC Pins)
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range
- Tiny 2mm x 3mm DFN or MS8 Package
Подробнее о продукте
The LTC6930 series is a family of very low power precision silicon oscillators with a frequency error less than 0.09%. For each oscillator, the user can select one of 8 frequencies between 32.768kHz and 8.192MHz. Based on a fixed master oscillator frequency, internal frequency dividers between 1 and 128 provide the 8 different frequencies. The LTC6930 requires no external components other than power supply bypass capacitors. Requiring only a single 1.7V to 5.5V supply enables operation from a single Li-Ion cell or 2 AA alkaline cells.
The LTC6930 features a proprietary control architecture that allows for ultralow power operation while maintaining industry leading accuracy and jitter specifications. The exceptionally fast start-up time, combined with the low power consumption, is ideal for battery operated applications with frequent power-up cycles.
Any frequency from 32.768kHz to 8.192MHz can be provided by the factory. Minimum order sizes apply for custom frequencies.
Applications
- Digitally Controlled Oscillator
- Microprocessor Clock
- Power Supply Clock
- Portable and Battery Operated Devices
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
OscCalc is a quick and easy tool to help you find the right silicon oscillator for your application.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.