Обзор

Особенности и преимущества

  • Generates Three Adjustable, Low Noise Rails for Small/Medium TFT Displays
  • Drives Up to Ten White LEDs
  • LED Dimming and Open-Circuit Protection
  • Controlled Power-Up/Power-Down Sequencing
  • 1.5MHz Fixed Frequency, Low Noise Operation
  • VIN Range 2.5V to 6V, VOUT Range 3V to 6V
  • TFT Supply Efficiency Up to 90%
  • LED Supply Efficiency Up to 78%
  • Two independently Enabled LED Strings
  • 200 to 1 True Color PWM Dimming
  • Tiny External Solution
  • 24-Lead QFN Package (4mm × 4mm × 0.75mm)

Подробнее о продукте

The LTC3524 is an integrated BIAS and white LED power converter solution for small/medium-sized polysilicon thin film transistor (TFT) liquid crystal (LCD) display panels. The device operates from a single Lithium-Ion/polymer battery or any voltage source between 2.5V and 6V.

A 1.5MHz synchronous boost converter generates a programmable low noise, high efficiency 25mA TFT supply of up to 6.0V. Regulated, low ripple charge pumps are used to generate up to +20V and –20V at 2mA. Output sequencing is internally controlled to insure proper initialization and rapid discharge of the LCD panel in shutdown.

A second 1.5MHz boost converter powers one or two LED strings with up to five series elements each. LED current and display brightness can be controlled over a wide range using analog or digital means up to 25mA.

The LTC3524 is offered in the 4mm × 4mm 24-pin QFN package, minimizing the total solution footprint.

Applications

  • PDAs, Palmtop Computers
  • Digital Still and Video Cameras
  • Handheld GPS
  • Portable Instrument Displays
  • Portable Media Players

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3524

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.