Обзор

Особенности и преимущества

  • Input Voltage Range: 4V to 48V
  • Adjustable Regulated Output: 2.4V to 12.5V
  • Output Current: 50mA Maximum
  • 16μA Quiescent Current in Regulation at No Load
  • Input Fault Protection from –52V to 60V
  • Multimode Charge Pump (2:1, 1:1) with Automatic Mode Switching Maintains Regulation Over Wide VIN Range
  • Input Voltage Shunt Mode for Current-Fed Applications
  • Power Good Output
  • Overtemperature and Short-Circuit Protection
  • Operating Junction Temperature: 150°C Maximum
  • Thermally Enhanced 10-Lead MSOP and 10-Lead (3mm × 3mm) DFN packages

Подробнее о продукте

The LTC3255 is a switched-capacitor step-down DC/DC converter that produces a regulated output (2.4V to 12.5V adjustable) from a 4V to 48V input. In applications where the input voltage exceeds twice the output voltage, 2:1 capacitive charge pumping extends output current capability beyond input supply current limits. At no load, Burst Mode® operation cuts VIN quiescent current to 16μA.

With its integrated VIN shunt regulator, the LTC3255 excels in 4mA to 20mA current loop applications. The device enables current multiplication; a 4mA input current can power a 7.4mA load continuously. Alternatively, the LTC3255 serves as a higher efficiency replacement for linear regulators and provides a space-saving inductorfree alternative to buck DC/DC converters.

The LTC3255 withstands reverse-polarity input supplies and output short-circuits without damage. Safety features including current limit and overtemperature protection further enhance robustness. The LTC3255 is available in thermally enhanced 10-lead MSOP and low profile 3mm × 3mm 10-lead DFN packages.

Applications

  • Industrial Control, Factory Automation, Sensors, and SCADA Systems
  • Housekeeping Power Supplies
  • Current-Boosting Voltage Regulators for 4mA to 20mA Current Loops

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3255

Сопутствующие компоненты

LTC3255 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC3255 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.