Обзор

Особенности и преимущества

  • Charges Any Size Capacitor
  • Easily Adjustable Output Voltage
  • Drives High Current NMOS FETs
  • Primary-Side Sense—No Output Voltage Divider Necessary
  • Wide Input Range: 3V to 24V
  • Drives Gate to VCC – 2V
  • Available in 10-Lead MS Package

Подробнее о продукте

The LT3750 is a flyback converter designed to rapidly charge large capacitors to a user-adjustable target voltage. A patented boundary mode control scheme* minimizes transition losses and reduces transformer size. The transformer turns ratio and two external resistors easily adjust the output voltage.* A low 78mV current sense accurately limits peak switch current and also helps to maximize efficiency. With a wide input voltage range, the LT3750 can operate from a variety of power sources. A typical application can charge a 100μF capacitor to 300V in less than 300ms.

The CHARGE pin gives full control of the LT3750 to the user. The DONE pin indicates when the capacitor has reached its programmed value and the part has stopped charging.

Applications

  • Emergency Warning Beacons
  • Professional Photoflash Systems
  • Security/Inventory Control Systems
  • High Voltage Power Supply
  • Electric Fences
  • Detonators

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3750

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.