Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- High Isolation: up to 60 dB
- Single Positive Control: 0/+3V to +5V
- High Input IP3: +52 dBm
- Non-Reflective Design
- "All Off" State
- 16 Lead 4x4mm SMT Package: 16mm2
Подробнее о продукте
The HMC849ALP4CE is a high isolation non-reflective DC to 6 GHz GaAs pHEMT SPDT switch in a low cost leadless surface mount package. The switch is ideal for cellular/WiMAX/4G Infrastructure applications yielding up to 60 dB isolation, low 0.8 dB insertion loss and +52 dBm input IP3. Power handling is excellent up through the 5 - 6 GHz WiMAX band with the switch offering a P1dB compression point of +31 dBm. On-chip circuitry allows a single positive voltage control of 0/+3V or 0/+5V at very low DC currents. An enable input (EN) set to logic high will put the switch in an "all off" state.
APPLICATIONS
- Cellular/4G Infrastructure
- WiMAX, WiBro & Fixed Wireless
- Automotive Telematics
- Mobile Radio
- Test Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (2)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC849A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.