Обзор
Особенности и преимущества
- High Logging Range: 55 dB
- Frequency Flatness: ±1.5 dB
- Saturated Output Power: -7 dBm
- Fast Rise/Fall Times: 4/10 ns
- Single Positive Supply: +3.3V
- ESD Sensitivity (HBM): Class 1A
- -55 to +85 °C Operating Temperature
Подробнее о продукте
The HMC813 is a Successive Detection Log Video Amplifier (SDLVA) with a limited RF output which operates from 1 to 26 GHz. The HMC813 provides a logging range of 55 dB. This device offers typical fast rise/fall times of 4/10 ns. The HMC813 log video output slope is typically 14.5 mV/dB. Maximum recovery times are less than 20 ns. Ideal for high speed channelized receiver applications, the HMC813 operates from a single +3.3 V supply, and consumes only 150 mA. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.
APPLICATIONS
- EW, ELINT & IFM Receivers
- DF Radar Systems
- ECM Systems
- Broadband Test & Measurement
- Power Measurement & Control Circuits
- Military & Space Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.