Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 22 dB
- P1dB: +23 dBm
- Output IP3: +31 dBm
- Saturated Power: 24 dBm @ 23% PAE
- Supply Voltage: +5 V @ 180 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- Die Size: 2.07 x 0.97 x
0.10 mm
Подробнее о продукте
The HMC634 is a GaAs MMIC PHEMT Driver Amplifier die which operates between 5 and 20 GHz. The amplifier provides up to 22 dB of gain, +31 dBm Output IP3, and up to +23 dBm of output power at 1 dB gain compression, while requiring 180 mA from a +5V supply. The HMC634 is an ideal driver amplifier for microwave radio applications from 5 to 20 GHz, and may be biased at +5V, 130 mA to provide 2 dB lower gain with improved PAE. The HMC634 amplifier I/O’s are DC blocked and internally matched to 50 Ohms facilitating easy integration into Multi-Chip-Modules (MCMs). All data is taken with die connected at input and output RF ports via one 1 mil wedge bond with minimal length of 0.31 mm (12 mils).
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point- to-Multi-Point Radios & VSAT
- LO Driver for Mixers
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC634-Die Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.