Обзор
Особенности и преимущества
- Saturated Output Power: +31.5 dBm @ 23% PAE
- Output IP3: +40 dBm
- Gain: 21 dB
- DC Supply: +7V @ 820 mA
- 50 Ohm Matched Input/Output
- QFN Leadless SMT Packages, 25 mm2
Подробнее о продукте
The HMC590LP5E are high dynamic range GaAs pHEMT MMIC 1 Watt Power Amplifiers which operate from 6 to 9.5 GHz. The amplifier provides 21 dB of gain, +31 dBm of saturated power, and 23% PAE from a +7V supply. This 50 Ohm matched amplifier does not require any external components and the RF I/Os are DC blocked for robust operation. For applications which require optimum OIP3, Idd should be set for 520 mA, to yield +40 dBm OIP3. For applications which require optimum output P1dB, Idd should be set for 820 mA, to yield +30 dBm Output P1dB.
Applications
- Point-to-Point Radios
- Point-to-Multi-Point Radios
- Test Equipment & Sensors
- Military End-Use
- Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (4)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
HMC590LP5 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.