Обзор
Особенности и преимущества
- High Output Power: +12 dBm
-
Low Input Power Drive:
0 to +6 dBm -
Fo Isolation:
>20 dBc @ Fout= 16 GHz
- 100 KHz SSB Phase Noise:
-134 dBc/Hz - Single Supply: +5V @ 92 mA
- RoHS Compliant 3x3 mm SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC573LC3B is a x2 active broadband frequency multiplier utilizing GaAs PHEMT technology in a leadless RoHS compliant SMT package. When driven by a +5 dBm signal, the multiplier provides +12 dBm typical output power from 8 to 22 GHz. The Fo and 3Fo isolations are >20 dBc and >25 dBc respectively at 16 GHz.
The HMC573LC3B is ideal for use in LO multiplier chains for Pt to Pt & VSAT Radios yielding reduced parts count vs. traditional approaches. The low additive SSB Phase Noise of -134 dBc/Hz at 100 kHz offset helps maintain good system noise performance. The RoHS packaged HMC573LC3B eliminates the need for wire bonding, and allows the use of surface mount manufacturing techniques.
Applications
- Clock Generation Applications:
SONET OC-192 & SDH STM-64 - Point-to-Point & VSAT Radios
- Test Instrumentation
- Military & Space
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.