Обзор
Особенности и преимущества
- High input P0.1dB: 40 dBm Tx
- Low insertion loss: 0.4 dB
- High input IP3: 67 dBm
- Positive control: 0 V low control; 3 V to 8 V high control
- Failsafe operation: Tx is on when no dc power is applied
Подробнее о продукте
The HMC546LP2E is a failsafe SPDT switch in a leadless DFN surface-mount plastic package for use in transmit/receive and LNA protection applications that require very low distortion and high power handling of up to 10 watts.
The HMC546LP2E requires external matching and is suitable for narrow-band applications within 200 MHz to 2700 MHz.
This narrow-band switch is well suited for WiMAX and WiBro repeaters, private mobile radio (PMR), and automotive telematic applications. The design provides exceptional P0.1dB of 40 dBm and IIP3 of 65 dBm on the transmit (Tx) port. The failsafe topology allows the switch to provide a low loss path from RFC to Tx, when no dc power is available.
Applications
- LNA protection, WiMAX, and WiBro
- Cellular, PCS, 3G, and TD-SCDMA infrastructure
- Private mobile radio and public safety handsets
- Automotive telematics
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (5)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.