Обзор
Особенности и преимущества
- Gain: 20 dB
- Saturated Power:
+32.5 dBm @ 27% PAE - Single Supply Voltage: +5V
- Power Down Capability
- 3x3 mm Leadless SMT Package
Подробнее о продукте
The HMC408LP3(E) is a 5.1 - 5.9 GHz high efficiency GaAs InGaP Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) Power Amplifier MMIC which offers +30 dBm P1dB. The amplifier provides 20 dB of gain, +32.5 dBm of saturated power, and 27% PAE from a +5V supply voltage. The input is internally matched to 50 Ohms while the output requires a minimum of external components. Vpd can be used for full power down or RF output power/current control. The amplifier is packaged in a low cost, 3x3 mm leadless surface mount package with an exposed base for improved RF and thermal performance.
Applications
- 802.11a & HiperLAN WLAN
- UNII & Pt-to-Pt / Multi-Point Radios
- Access Point Radios
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (3)
Инструменты и симуляторы
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Документация по качеству (4)
Tape & Reel Specification (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
HMC408 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.