Обзор

Особенности и преимущества

  • Conversion Loss: 13 dB
  • Passive: No DC Bias Required
  • Input Drive: +13 dBm
  • High Fo Isolation: 30 dB
  • Die Size: 2.2 x 0.65 x 0.1 mm

Подробнее о продукте

The HMC-XDB112 is a monolithic Passive Frequency Doubler which utilizes GaAs Heterojunction Bipolar Transistor (HBT) technology, and is targeted to high volume applications where frequency doubling of a lower frequency is more economical than directly generating a higher frequency. All bond pads and the die backside are Ti/Au metallized and the HBT devices are fully passivated for reliable operation.

The HMC-XDB112 Passive Doubler MMIC is compatible with conventional die attach methods, as well as thermocompression and thermosonic wire bonding, making it ideal for MCM and hybrid microcircuit applications. All data shown herein is measured with the chip in a 50 Ohm environment and contacted with RF probes.

Applications

  • Point-to-Point Radios
  • VSAT
  • Test Instrumentation
  • Military & Space
  • Clock Generation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь