Обзор
Особенности и преимущества
- For AEC-Q100 Automotive Qualified Devices Specifications - Please View ADuM520xW Datasheet.
- isoPower® integrated isolated DC/DC converter
- Regulated 3V or 5V output
- Up to 500 mW output power
- Dual dc-to-25 Mbps (NRZ) signal isolation channels
- Schmitt Trigger Inputs
- 16-lead SOIC package with >8 mm creepage
- High temperature operation: 105°C maximum
- High common-mode transient immunity: > 25 kV/µs
- Safety and regulatory approvals
UL recognition
2500 V rms for 1 minute per UL 1577 - CSA component accept notice #5A (pending)
- VDE cert of conformity (pending)
DIN V VDE V 0884-10
(VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 VPEAK
Подробнее о продукте
The ADuM520x are dual channel digital isolators with isoPower, an integrated, isolated dc-to-dc converter. Based on the Analog Devices, Inc., iCoupler® technology, the dc-to-dc converter provides up to 500 mW of regulated, isolated power with 5.0 V input and 5.0 V output voltage, or 200 mW of power with 3.3 V input and 3.3 V output voltage. This eliminates the need for a separate isolated dc-to-dc converter in low power isolated designs. The Analog Devices chip scale transformer iCoupler technology is used for the isolation of the logic signals as well as for the dc-to-dc converter. The result is a small form factor, total isolation solution.
ADuM520x units may be used in combination with ADuM5401, ADuM5402, ADuM5403, ADuM5404 and ADuM5000 with isoPower® to achieve higher output power levels and greater channel counts (see the Increasing Available Power section).
The ADuM520x isolators provide two independent isolation channels in a variety of channel configurations and data rates (see the Ordering Guide for options).
isoPower uses high frequency switching elements to transfer power through its transformer. Special care must be taken during printed circuit board (PCB) layout to meet emissions standards. Refer to the AN-0971 application note for details on board layout recommendations.
APPLICATIONS
- RS-232/RS-422/RS-485 transceiver
- Industrial field bus isolation
- Power supply startups and gate drives
- Isolated sensor interfaces
- Industrial PLCs
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (11)
Инструменты и симуляторы
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.