Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Широкий диапазон входных напряжений: 3.0 В - 20 В
- Максимальный ток нагрузки: 3 A (ADP2303)
- Погрешность выходного напряжения ±1.5% в диапазоне температур
- Выходное напряжение от 0.8 В
- Частота коммутации 700 кГц
- Архитектура с управлением током
- Автоматическое переключение между режимами ЧИМ/ШИМ
- Прецизионный вход сигнала разрешения с гистерезисом
- Интегрированный MOSFET транзистор верхнего плеча
- Интегрированный ограничительный диод
- Внутренняя компенсация и мягкий запуск
- Выход "питание в норме"
- Блокировка при просадке напряжения (UVLO)
- Защита от перегрузки по току (OCP)
- Отключение при перегреве (TSD)
- 8-выводный корпус SOIC с открытой теплоотводящей площадкой
Подробнее о продукте
ADP2302/ADP2303 - это понижающие стабилизаторы постоянного напряжения с интегрированным силовым MOSFET (полевым МОП) транзистором, работающие в режиме управления током с фиксированной частотой. Диапазон входных напряжений ADP2302/ADP2303 составляет от 3.0 В до 20 В, что позволяет применять их в широком спектре областей. ADP2302/ADP2303 выпускаются в версии с регулируемым от 0.8 В выходным напряжением, а также в версиях с фиксированными выходными напряжениями 5.0 В, 3.3 В или 2.5 В. Рабочая частота 700 кГц позволяет использовать маленькие катушку индуктивности и керамические конденсаторы, обеспечивая компактное решение. Схема управления током обеспечивает быстрый и стабильный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки. ADP2302/ADP2303 имеют интегрированную схему мягкого запуска для предотвращения больших бросков тока при включении питания. Сигнал "питание в норме" и вход разрешения с прецизионным пороговым напряжением могут быть использованы для реализации последовательности включения/отключения устройств, имеющих вход разрешения. К другим ключевым особенностям продукта относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP).
ADP2302/ADP2303 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой и имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.
Области применения
- Промежуточное преобразование напряжений питания
- Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения
- Сетевое оборудование и оборудование систем связи
- Промышленность и измерительная техника
- Бытовая электроника
- Здравоохранение и медицина
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструменты проектирования
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADP2303 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.