Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.0 В - 20 В
  • Максимальный ток нагрузки: 2 A (ADP2302)
  • Погрешность выходного напряжения ±1.5% в диапазоне температур
  • Выходное напряжение от 0.8 В
  • Частота коммутации 700 кГц
  • Архитектура с управлением током
  • Автоматическое переключение между режимами ЧИМ/ШИМ
  • Прецизионный вход сигнала разрешения с гистерезисом
  • Интегрированный MOSFET транзистор верхнего плеча
  • Интегрированный ограничительный диод
  • Внутренняя компенсация и мягкий запуск
  • Выход "питание в норме"
  • Блокировка при просадке напряжения (UVLO)
  • Защита от перегрузки по току (OCP)
  • Отключение при перегреве (TSD)
  • 8-выводный корпус SOIC с открытой теплоотводящей площадкой

Подробнее о продукте

ADP2302/ADP2303 - это понижающие стабилизаторы постоянного напряжения с интегрированным силовым MOSFET (полевым МОП) транзистором, работающие в режиме управления током с фиксированной частотой. Диапазон входных напряжений ADP2302/ADP2303 составляет от 3.0 В до 20 В, что позволяет применять их в широком спектре областей. ADP2302/ADP2303 выпускаются в версии с регулируемым от 0.8 В выходным напряжением, а также в версиях с фиксированными выходными напряжениями 5.0 В, 3.3 В или 2.5 В. Рабочая частота 700 кГц позволяет использовать маленькие катушку индуктивности и керамические конденсаторы, обеспечивая компактное решение. Схема управления током обеспечивает быстрый и стабильный переходный отклик на изменения входного напряжения и тока нагрузки. ADP2302/ADP2303 имеют интегрированную схему мягкого запуска для предотвращения больших бросков тока при включении питания. Сигнал "питание в норме" и вход разрешения с прецизионным пороговым напряжением могут быть использованы для реализации последовательности включения/отключения устройств, имеющих вход разрешения. К другим ключевым особенностям продукта относятся блокировка при просадке напряжения (undervoltage lockout, UVLO), защита от перегрузки по напряжению (overvoltage protection, OVP), отключение при перегреве (thermal shutdown, TSD) и защита от перегрузки по току (overcurrent protection, OCP).

ADP2302/ADP2303 выпускаются в 8-выводном корпусе SOIC с открытой теплоотводящей площадкой и имеют рабочий диапазон температур перехода от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Промежуточное преобразование напряжений питания
  • Локализованные к нагрузке преобразователи постоянного напряжения
  • Сетевое оборудование и оборудование систем связи
  • Промышленность и измерительная техника
  • Бытовая электроника
  • Здравоохранение и медицина

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADP2302

Инструменты проектирования

ADP230x Inverting Buck-Boost Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

ADP230x Buck Regulator Design Tool

Microsoft Excel download tool from ADIsimPower to generate a power supply design complete with a schematic, bill of materials, and performance specifications.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.