Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон входных напряжений: 4.5 В - 16 В
  • Максимальный выходной ток: 800 мА
  • Регулируемое выходное напряжение: 1.5 В – 5.1 В
  • Низкий шум:
    • Полный интегрированный шум в полосе 100 Гц – 100 кГц: 1.0 мкВ, ср.кв.
    • Полный интегрированный шум в полосе 10 Гц – 100 кГц: 1.6 мкВ, ср.кв.
  • Спектральная плотность шума <1.7 нВ√Гц на частотах выше 10 кГц
  • PSRR >90 дБ в полосе от 1 кГц до 100 кГц, >60 дБ на 1 МГц, VOUT = 5 В
  • Падение напряжения: 600 мВ при VOUT = 5 В/нагрузке 800 мА
  • Начальная погрешность: ±1%
  • Погрешность в диапазоне входных напряжений, токов нагрузки и температур: ±2%
  • Потребляемый ток, IGND = 4.3 мА в отсутствие нагрузки
  • Низкий ток в режиме отключения: 0.1 мкА
  • Стабилен при работе с керамическим выходным конденсатором 10 мкФ
  • 8-выводные корпуса LFCSP и SOIC

Подробнее о продукте

ADM7151 – это линейный стабилизатор с малым падением напряжения (low dropout, LDO), который работает с входными напряжениями в диапазоне от 4.5 В до 16 В и обеспечивает выходной ток до 800 мА. Благодаря усовершенствованной патентованной архитектуре компонент поддерживает высокое ослабление пульсаций питания, низкий шум, а также превосходный переходный отклик на изменения входного напряжения и условий нагрузки при работе с керамическим выходным конденсатором номиналом 10 мкФ. При помощи двух резисторов выходное напряжение может устанавливаться равным любому значению в диапазоне от 1.5 В до 5.1 В.

Доступно две модели ADM7151 – с оптимизированной рассеиваемой мощности и оптимизированным подавлением пульсаций питания. ADM7151 имеет выходной шум 1.0 мкВ, ср.кв. (в полосе от 100 Гц до 100 кГц), а спектральная плотность шума составляет 1.7 нВ/√Гц на частотах выше 10 кГц.

ADM7151 выпускается в 8-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм и 8-выводном корпусе SOIC. Эти корпуса не только очень компактны, но также обеспечивают превосходные характеристики теплопередачи для систем, где требуется выходной ток до 800 мА при маленьких габаритах и низком профиле.

ADM7151 – это компонент с регулируемым выходным напряжением. Также доступна версия ADM7150 с фиксированным выходным напряжением – ADM7150.

Области применения

  • Стабилизация напряжения в чувствительных к шуму схемах: ВЧ смесители, синтезаторы с ФАПЧ, ГУН а также интегрированные синтезаторы с ГУН
  • Схемы распределения тактового сигнала
  • Медицинские аппараты ультразвуковой и иных типов визуальной диагностики
  • Высокоскоростные радиотрансиверы
  • Быстродействующие АЦП с разрядностью более 16 бит
  • Инфраструктура систем связи

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    ADM7151-02
    ADM7151-04

    Инструменты проектирования

    Инструмент параметрического поиска и проектирования линейных стабилизаторов Analog Devices

    Загружаемый инструмент на базе Microsoft Excel из состава ADIsimPower для создания полноценного проекта подсистемы питания, включая принципиальную электрическую схему, перечень компонентов и спецификацию характеристик.

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.