Обзор
Особенности и преимущества
- Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
- ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
- Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
- Трехосевой цифровой акселерометр, Диапазон измерений ±18 g
- Функционирование и сбор данных в автономном режиме
- Не требует внешних команд конфигурирования
- Время запуска: 180 мс
- Время восстановления из режима сна: 4 мс
- Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
- Температурный диапазон калибровки от −40°C до +85°C
- Совместимый с SPI последовательный интерфейс
- Широкая полоса: 330 Гц
- Встроенный датчик температуры
- Программное управление конфигурацией и рабочим режимом
- Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
- Управление длиной КИХ фильтра с окном Бартлетта
- Цифровой модуль ввода/вывода: выход готовности данных, выход индикатора тревоги, ввод/вывод общего назначения
- Индикаторы состояния
- Энергосберегающий режим
- Управление выходным напряжением ЦАП
- Разрешение внешнего сигнала синхронизации выборки: до 1.2 кГц
- Самотестирование по команде
- Однополярное питание: от 4.75 В до 5.25 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 2000 g
- Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C
- Компонент ADIS16360 снят с производства
Подробнее о продукте
Компонент ADIS16365 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16365, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической компенсации, которые обеспечивают высокую точность измерений.
ADIS16365 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования.
ADIS16365 совместим по выводам с компонентами семейства ADIS1635x и имеет такой же тип корпуса. Это позволяет модернизировать существующие системы на базе компонентов семейства ADIS1635x при небольшом изменении программного обеспечения управляющих процессоров. Компоненты выпускаются в виде компактных модулей с габаритами приблизительно 23 мм × 23 мм × 23 мм и гибким соединительным интерфейсом, который допускает различные варианты ориентации при монтаже.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Робототехника
- Управление платформами
- Навигация
Компонент ADIS16360 более не доступен для приобретения.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Материалы по теме
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16365 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.