Обзор

Особенности и преимущества

  • Трехосевой цифровой гироскоп с масштабируемым диапазоном измерений
    • ±75°/с, ±150°/с, ±300°/с
    • Жесткое согласование ортогональности осей: <0.05°
  • Трехосевой цифровой акселерометр, диапазон измерений: ±5 g
  • Широкая полоса: 330 Гц
  • Функционирование и сбор данных в автономном режиме
    • Не требует внешних команд конфигурирования
    • Время запуска: 180 мс
  • Заводская калибровка чувствительности, смещения и взаимной ориентации осей
    • Температурный диапазон калибровки: от −20°C до +70°C
  • Совместимый с SPI последовательный интерфейс
  • Встроенный датчик температуры
  • Функции программного управления
    • Автоматическое и ручное управление коррекцией смещения
    • Регулируемая длина КИХ фильтра с окном Бартлетта
    • Цифровой ввод/вывод: готовность данных, индикатор тревоги, линии общего назначения
    • Разрешение внешнего сигнала синхронизации выборки: до 1.2 кГц
    • Самотестирование по команде
  • Однополярное питание: от 4.75 В до 5.25 В
  • Выдерживает механические ударные нагрузки до 2000 g
  • Модуль с габаритами приблизительно 24 мм × 33 мм × 11 мм и компактным соединительным интерфейсом
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +105°C

Подробнее о продукте

ADIS16334 iSensor® - это полнофункциональная инерциальная измерительная подсистема, включающая в себя трехосевой гироскоп и трехосевой акселерометр. Каждый из датчиков, входящих в состав ADIS16334, основан на комбинации передовой технологии iMEMS® и схемы аналогового преобразования сигнала, оптимизирующей динамические характеристики. При изготовлении продукта все датчики подвергаются калибровке чувствительности, смещения, взаимной ориентации осей и линейного ускорения (смещения гироскопа). В результате каждому датчику соответствуют индивидуальные формулы динамической, обеспечивающие высокую точность измерений в температурном диапазоне от −20°C до +70°C.

ADIS16334 представляет собой простой и экономически эффективный инструмент для интеграции многоосевых инерциальных измерений с малой погрешностью в промышленные системы, особенно в сравнении со сложностью и размерами инвестиций при использовании дискретных решений. Все необходимые испытания и калибровки движения выполняются на этапе производства компонента, что значительно сокращает время интеграции системы. Жесткое согласование взаимной ориентации осей упрощает проведение юстировки инерциальной системы координат в навигационных системах. Усовершенствованный порт SPI и набор внутренних регистров ускоряют процесс сбора данных и конфигурирования.

Компонент выпускается в виде компактного модуля с габаритами приблизительно 22 мм × 33 мм × 11 мм и компактным соединительным интерфейсом.

Области применения

  • Медицинские измерительные приборы
  • Робототехника
  • Управление платформами
  • Навигация

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (3)

    ПО и системные требования

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.