Обзор
Особенности и преимущества
- Двухрежимная система измерения отклонения (инклинометр)
- Двухосевой режим, работа в горизонтальной плоскости, диапазон ±90°
- Одноосевой режим, работа в вертикальной плоскости, диапазон ±180° Диапазон измерений акселерометра ±1.7 g
- Высокая точность: 0.1°
- Цифровые показания отклонения, разрешение 0.025°
- Цифровые показания ускорения, разрешение 0.244x10-3 g
- Диапазон измерений акселерометра ±1.7 g
- Выход цифрового датчика температуры
- Цифровое управление калибровкой смещения
- Цифровое управление частотой дискретизации
- Цифровое управление частотной характеристикой
- Двухрежимная настройка оповещений об ошибках с пределами по скорости и пороговым значениям
- Дополнительные цифровые линии ввода/вывода
- Активируемая цифровым способом функция самокалибровки
- Активируемый цифровым способом режим пониженного энергопотребления
- SPI-совместимый последовательный интерфейс
- Дополнительные 12-разрядный АЦП на входе и ЦАП на выходе
- Однополярное питание: от 3.0 В до 3.6 В
- Выдерживает ударные нагрузки до 3500 g
Подробнее о продукте
ADIS16209 – это прецизионный цифровой инклинометр, который способен производить измерения по одной (диапазон ±180°) или двум (диапазон ±90°) осям. Стандартное напряжение питания (3.3 В) и последовательный периферийный интерфейс (SPI) упрощают интеграцию компонента в большинство промышленных систем. Простая структура внутренних регистров обеспечивает доступ ко всем выходным данным и настройкам конфигурации. Через внутренние регистры пользователю доступны следующие выходные данные: откалиброванные значения ускорения, точные значения углов отклонения, напряжение питания, внутренняя температура, значения вспомогательных аналоговых и цифровых входных сигналов, диагностические флаги ошибок и программируемые флаги тревоги.Набор конфигурируемых параметров включает в себя частоту дискретизации, настройки управления питанием, параметры цифровой фильтрации, параметры вспомогательных аналоговых и цифровых выходных сигналов, а также режимы регулировки нуля/смещения и самотестирования механической структуры.
ADIS16209 выпускается в корпусе LGA, который имеет габариты 9.2 мм × 9.2 мм × 3.9 мм и рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C. Монтаж корпуса может производиться при помощи стандартных технологий бессвинцовой пайки методом оплавления припоя.
Области применения
- Управление, стабилизация и выравнивание платформ
- Измерение отклонения, инклинометры, нивелирование
- Измерение положения/параметров движения
- Устройства контроля и сигнализации (охранные, медицинские системы и системы безопасности)
- Навигация
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (4)
Руководства пользователя (2)
Часто задаваемые вопросы (3)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADIS16209 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.