Обзор
Особенности и преимущества
|
|
Подробнее о продукте
The ADAV4622 is an enhanced audio processor targeting advanced TV applications with full support for digital and analog baseband audio as well as multistandard broadcast SIF demodulation and decoding.The audio processor, by default, loads a dedicated TV audio flow that incorporates full matrix switching (any input to any output), automatic volume control that compensates for volume changes during advertisements or when switching channels, dynamic bass, a multiband equalizer, and up to 200 ms of stereo delay memory for audio-video synchronization.
Alternatively, Analog Devices, Inc., offers an award-winning graphical programming tool (SigmaStudio™) that allows custom flows to be quickly developed and evaluated. This allows the creation of customer-specific audio flows, including use of the Analog Devices library of third-party algorithms.
The analog I/O integrates Analog Devices proprietary continuous-time, multibit Σ-Δ architecture to bring a higher level of performance to ATV systems, required by third-party algorithm providers to meet system branding certification. The analog input is provided by 95 dB dynamic range (DNR) ADCs, and analog output is provided by 94 dB DNR DACs.
The main speaker outputs can be supplied as a digitally modulated PWM stream to support digital amplifiers.
The ADAV4622 includes multichannel digital inputs and outputs. In addition, digital input channels can be routed through integrated sample rate converters (SRC), which are capable of supporting any arbitrary sample rate from 5 kHz to 50 kHz.
Applications
Data Sheet, Rev. A, 11/08
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
ПО и системные требования
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.