Обзор

Особенности и преимущества

  • Частота внутреннего тактового сигнала 1 ГГц
  • Частота входного тактового сигнала до 2 ГГц (опциональный делитель на 2)
  • Интегрированный 10-разрядный ЦАП
  • Превосходные фазовый шум и SFDR
  • 32-битный программируемый регистр частоты
  • Упрощенный 8-битный параллельный и последовательный SPI интерфейсы управления
  • Возможность автоматической развертки по частоте
  • Четыре частотных профиля
  • Напряжение питания 3.3 В
  • Рассеиваемая мощность: 2 Вт (типичная)
  • Интегрированные программируемые схема накачки заряда и фазочастотный детектор с цепью быстрой синхронизации
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

AD9858 – это синтезатор прямого цифрового синтеза (DDS, direct digital synthesizer) с 10-разрядным цифро-аналоговым преобразователем (ЦАП), работающим со скоростью до 1 GSPS. AD9858 использует комбинацию усовершенствованной технологии DDS и интегрированного быстродействующего, высококачественного ЦАП, которая образует полнофункциональный высокочастотный синтезатор с цифровым программированием, способный генерировать выходные аналоговые синусоидальные сигналы на частоте до 400 МГц с возможностью быстрой перестройки частоты. AD9858 поддерживает быструю скачкообразную перестройку частоты и высокое разрешение настройки по частоте (разрядность слова настройки частоты 32 бита). Управляющие слова и данные настройки частоты загружаются в AD9858 в последовательном или параллельном (8-битном) формате. AD9858 содержит интегрированные схему накачки заряда и фазочастотный детектор, которые могут использоваться в задачах синтеза, где требуется комбинация быстродействующего DDS и фазовой автоподстройки частоты. Кроме того, в состав компонента входит аналоговый смеситель, который может использоваться в задачах, где требуется комбинация DDS, ФАПЧ и смесителя – например, для построения контуров преобразования частоты и тюнеров. Также AD9858 имеет делитель на 2 на входе тактовой частоты, который позволяет работать с частотой внешнего опорного тактового сигнала до 2 ГГц.

AD9858 работает в расширенном промышленном температурном диапазоне –40°C до +85°C.

Области применения

  • Синтез гетеродина в диапазонах ОВЧ/УВЧ
  • Тюнеры
  • Измерительные приборы
  • Синтез тактовых сигналов
  • Синтезаторы сигналов со скачкообразной перестройкой частоты для базовых станций систем сотовой связи
  • Радары
  • Синтез тактовых сигналов SONET/SDH


Data Sheet, Rev. C, 2/08

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (28)

Руководства по проектированию (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9858 IBIS Model

Инструменты проектирования

ADIsimDDS (Direct Digital Synthesis / прямой цифровой синтез)

В ADIsimDDS используются математические уравнения для моделирования и демонстрации рабочих характеристик выбранного устройства. ADIsimDDS вычисляет требуемую точность задания частоты, учитывая опорную тактовую частоту и желаемую выходную частоту. Этот инструмент также моделирует спектральные характеристики и позволяет пользователю исследовать влияние внешних реконструкционных фильтров.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.