Обзор
Особенности и преимущества
- Частота выходного сигнала: от менее 1 МГц до 1 ГГц
- Точность начальной установки частоты: <±100 ppm (определяется точностью опорного генератора VCXO)
- Работа с нулевой задержкой
- Интервал между входным и выходным фронтами: <150 пс
- Два канала делителей ГУН
- 14 конфигурируемых выходов: форматы LVPECL, LVDS, HSTL и LVCMOS
- 14 выделенных делителей выходного сигнала с не вносящей дрожания фазы регулировкой задержки
- Регулируемая задержка: 63 значения с шагом 1/2 периода частоты на выходе делителя ГУН
- Разброс фазы между выходами: <50 пс
- Коррекция скважности при нечетных значениях коэффициента в делителе
- Автоматическая синхронизация всех выходов при включении питания
- Абсолютное дрожание фазы выходного сигнала: <150 фс на частоте 122.88 МГц
- Диапазон интегрирования: 12 кГц - 20 МГц
- Обзор дополнительных возможностей см. в техническом описании
Подробнее о продукте
Микросхема AD9523-1, включающая в себя интегрированную схему ФАПЧ и ГУН с двумя делителями, обеспечивает функцию распределения тактового сигнала по нескольким выходам с малым дрожанием фазы. Интегрированный ГУН перестаивается в диапазоне от 2.94 ГГц до 2.96 ГГц.
AD9523-1 предназначен для формирования тактовых сигналов, соответствующих требованиям к базовым станциям стандартов LTE (long term evolution) и multicarrier GSM. Для поддержания фазового шума на низком уровне, необходимом для достижения приемлемого отношения сигнал-шум в преобразователях данных, сигнал опорной частоты генератора должен обладать малым дрожанием фазы и формироваться внешним кварцевым генератором, управляемым напряжением (VCXO).
Входные приемники, генератор и приемник с нулевой задержкой поддерживают работу как в несимметричном, так и в дифференциальном режимах. При подаче на вход восстановленного тактового сигнала опорной частоты системы и сигнала VXCO устройство генерирует 14 выходных сигналов с малым шумом в диапазоне частот от 1 МГц до 1 ГГц и один буферизированный выходной сигнал от входной схемы ФАПЧ (PLL1). Частота и фаза каждого выхода тактового сигнала может изменяться относительно другого выхода тактового сигнала при помощи функции выбора фазы делителя, которая не вносит дрожания фазы и обеспечивает грубую регулировку с шагом, равным половине периода выходного сигнала ГУН.
Устройство имеет внутреннюю память EEPROM для хранения пользовательских настроек регистров, загружаемых при включении питания и сбросе кристалла, которая может быть запрограммирована через последовательный интерфейс.
Области применения
- Базовые станции LTE и multicarrier GSM
- Инфраструктура беспроводных и широкополосных систем
- Медицинские измерительные приборы
- Тактирование быстродействующих АЦП, ЦАП, DDS, DDC, DUC и MxFE
- Распределение тактовых сигналов с малым фазовым шумом и малым дрожанием фазы
- Прямое исправление ошибок (G.710)
- Высокопроизводительные беспроводные трансиверы
- Аппаратура автоматического контроля (ATE) и высококачественные измерительные приборы
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Фреймворк интерфейса JESD204
Драйверы устройств
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
ADIsimCLK представляет собой инструмент проектирования, разработанный специально для характеризующихся сверхнизким джиттером продуктов распределения и генерации тактовых сигналов компании Analog Devices. Независимо от того, используется ли ваше устройство в инфраструктуре беспроводной связи, измерительных приборах, сетевом оборудовании, широкополосных сетях, испытательном оборудовании или других областях, в которых требуются предсказуемые параметры системы тактирования, ADIsimCLK позволит вам быстро разработать, оценить и оптимизировать ваше устройство.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD9523-1 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.