Обзор

Особенности и преимущества

  • DNL = ±0.35 LSB
  • INL = ±0.26 LSB
  • Single 3.3 V supply operation (3.0 V to 3.6 V)
  • Power dissipation of 439 mW at 250 MSPS
  • 1 V p-p analog input range
  • Internal 1.0 V reference
  • Single-ended or differential analog inputs
  • De-multiplexed CMOS outputs
  • Power-down mode
  • Clock duty cycle stabilizer

Подробнее о продукте

The AD9481 is an 8-bit, monolithic analog-to-digital converter (ADC) optimized for high speed and low power consumption. Small in size and easy to use, the product operates at a 250 MSPS conversion rate, with excellent linearity and dynamic performance over its full operating range.

To minimize system cost and power dissipation, the AD9481 includes an internal reference and track-and-hold circuit. The user only provides a 3.3 V power supply and a differential encode clock. No external reference or driver components are required for many applications.

The digital outputs are TTL/CMOS-compatible with an option of twos complement or binary output format. The output data bits are provided in an interleaved fashion along with output clocks that simplifies data capture.

The AD9481 is available in a Pb-free, 44-lead, surface-mount package (TQFP-44) specified over the industrial temperature range (−40°C to +85°C).

Product Highlights

  1. Superior linearity. A DNL of ±0.35 makes the AD9481 suitable for many instrumentation and measurement applications
  2. Power-down mode. A power-down function may be exercised to bring total consumption down to 15 mW.
  3. De-multiplexed CMOS outputs allow for easy interfacing with low cost FPGAs and standard logic.

Applications

  • Digital oscilloscopes
  • Instrumentation and measurement
  • Communications:
    Point-to-point radios
    Digital predistortion loops

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Статьи по применению (16)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

AD9481 IBIS Models

Инструменты проектирования

Visual Analog

Для разработчиков, подбирающих и оценивающих характеристики быстродействующих АЦП, VisualAnalog™ является пакетом ПО, который сочетает в себе мощный набор инструментов симуляции и анализа данных с удобным для пользователя графическим интерфейсом.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.