Обзор
Особенности и преимущества
- Низкий шум
- Входной шум 1 нВ/√Гц
- Выходной шум 45 нВ/√Гц
- Высокие статические характеристики (AD8429BRZ)
- КОСС 90 дБ, мин. (G = 1)
- Входное напряжение смещения 50 мкВ, макс.
- Погрешность коэффициента усиления 0.02%, макс. (G = 1)
- Превосходные динамические характеристики
- КОСС 80 дБ до 5 кГц (G = 1)
- Ширина полосы 15 МГц (G = 1)
- Ширина полосы 1.2 МГц (G = 100)
- Скорость нарастания 22 В/мкс
- THD: −130 дБн (1 кГц, G = 1)
- Универсальность
- Биполярное питание от ±4 В до ±18 В
- Установка коэффициента усиления при помощи одного резистора
- (G = от 1 до 10,000)
- Гарантированные характеристики в температурном диапазоне
- от −40°C до +125°C
Подробнее о продукте
AD8429 – это обладающий крайне низким шумом инструментальный усилитель, который предназначен для измерения очень слабых сигналов в широком температурном диапазоне (от −40°C до +125°C).
AD8429 превосходно справляется с задачей измерения слабых сигналов. Он обладает крайне низким входным шумом – 1 нВ/√Гц. Высокий КОСС AD8429 предотвращает искажение результатов измерения нежелательными помехами. По мере повышения коэффициента усиления КОСС возрастает, обеспечивая высокое ослабление там, где это наиболее необходимо. Оптимизированная конфигурация выводов позволяет AD8429 поддерживать высокий КОСС на частотах, значительно превышающих аналогичные показатели типичных инструментальных усилителей.
AD8429 отлично справляется с задачей усиления быстро изменяющихся сигналов. Его архитектура с обратной связью по току обеспечивает широкую полосу при высоком коэффициенте усиления. Так, например, при G = 100 ширина полосы составляет 1.2 МГц. Компонент содержит схему, сокращающую время установления после воздействия больших перепадов входного напряжения. Архитектура AD8429 обеспечивает превосходные показатели искажений, что позволяет применять данный усилитель в задачах с особо жесткими требованиями, например, при анализе вибраций.
Коэффициент усиления компонента регулируется в диапазоне от 1 до 10000 при помощи одного резистора. Вывод опорного напряжения может использоваться для задания смещения выходного напряжения. Эта особенность может быть полезна для преобразования уровня выходного сигнала при интерфейсе со схемами, работающими от однополярного напряжения питания. Заявленные в спецификации характеристики AD8429 гарантированно обеспечиваются в расширенном промышленном температурном диапазоне от −40°C до +125°C. Компонент выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе SOIC.
Области применения
- Медицинские измерительные приборы
- Прецизионные системы сбора данных
- Предварительное усиление микрофонных сигналов
- Анализ вибраций
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
AD8429 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.