Обзор
Особенности и преимущества
- Фиксированный коэффициент усиления 2000
- Дополнительная гибкость за счет доступа к внутренним узлам
- Низкий шум: входной шум напряжения 1.5 нВ/√Гц
- Высокие статические характеристики
- Дрейф коэффициента усиления: 10 ppm/°C
- Дрейф смещения: 1 мкВ/°C
- Погрешность коэффициента усиления: 0.2%
- КОСС: 130 дБ, мин.
- Превосходные динамические характеристики
- Ширина полосы: 3.5 МГц
- Скорость нарастания: 40 В/мкс
- Диапазон напряжений питания:
- от ±4 В до ±18 В
- 8-выводный корпус SOIC
- Защита от электростатического разряда >5000 В (модель HBM)
- Гарантированные характеристики в температурном диапазоне
- от −40°C до +85°C
- Работоспособность при температуре до 125°C
- Загрузите техническое описание AD8428-KGD
- Протестированные кристаллы (Known Good Die) гарантированно удовлетворяют всем заявленным в техническом описании спецификациям
Подробнее о продукте
AD8428 - это обладающий крайне низким шумом инструментальный усилитель, предназначенный для точного измерения слабых сигналов в широкой полосе. Он обеспечивает передовые показатели погрешности коэффициента усиления, шума и ширины полосы.
Все задающие коэффициент усиления резисторы интегрированы внутри AD8428 и точно имеют точно согласованные характеристики. При проектировании компонента уделялось особое внимание топологии межсоединений и симметрии. Благодаря этому компонент обеспечивает превосходный уровень дрейфа коэффициента усиления и быстрое установление окончательного значения коэффициента усиления после включения питания.
Высокий КОСС AD8428 предотвращает повреждение измеряемого сигнала нежелательными помехами. Расположение выводов на корпусе компонента оптимизировано для минимизации рассогласования паразитных емкостей, которое может приводить к ухудшению КОСС на высоких частотах.
AD8428 является одним из наиболее быстродействующих на сегодняшний день инструментальных усилителей. Архитектура схемы спроектирована для поддержания широкой полосы при высоком коэффициенте усиления: компонент представляет собой комбинацию каскада предварительного усиления с коэффициентом усиления 200, имеющего топологию с обратной связью по току, и каскада усилителя разностного сигнала с коэффициентом усиления 10. Благодаря этому достигается ширина полосы 3.5 МГц при коэффициенте усиления 2000 (эквивалентное произведение ширины полосы на коэффициент усиления равно 7 ГГц).
Пользователь имеет доступ к внутренним узлам между первым и вторым каскадами AD8428 через внешние выводы. Эта особенность может быть полезна для модификации статических и динамических параметров на стыке двух каскадов усиления.
Заявленные в спецификации AD8428 характеристики гарантированно обеспечиваются в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C. Компонент выпускается в 8-выводном пластиковом корпусе SOIC.
Области применения
- Интерфейс с датчиками
- Медицинские измерительные приборы
- Контроль состояния пациентов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Руководства по проектированию (2)
Инструменты и симуляторы
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей
Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

Модели SPICE
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.