Обзор
Особенности и преимущества
- Простота применения: Базовая функция
- W = XY + Z
- Полнофункциональность: Минимальное число необходимых внешних компонентов
- Выход напряжения со связью по постоянному току упрощает применение
- Очень высокое быстродействие: время установления до 0.1% от полной шкалы - 20 нс
- Высокий дифференциальный импеданс входов X, Y и Z
- Низкий шум умножителя: 50 нВ/√Гц
Подробнее о продукте
AD835 – это полнофункциональный четырехквадрантный аналоговый умножитель с выходом напряжения, который производится по усовершенствованной технологии изготовления комплементарных биполярных транзисторов с диэлектрической изоляцией. Он формирует линейное произведение напряжений, поступающих на входы X и Y, с шириной полосы по уровню −3 дБ до 250 МГц (время нарастания в режиме малого сигнала – 1 нс). Время нарастания и спада при изменении выходного сигнала в пределах полной шкалы (от −1 В до +1 В) составляет 2.5 нс (при стандартном сопротивлении нагрузки 150 Ом), а типичное время установления в пределах погрешности 0.1% при тех же условиях равно 20 нс.
Дифференциальные входы множителей (X, Y) и суммирующий вход (Z) имеют высокий импеданс. Низкоимпедансный выход (W) способен обеспечивать напряжение до ±2.5 В и поддерживает работу с нагрузкой от 25 Ом. В нормальном режиме компонент питается от напряжений ±5 В.
Несмотря на передовые показатели быстродействия, AD835 прост в применении и универсален. Так, например, помимо суммирования с сигналом на выходе компонента, вход Z позволяет реализовать конфигурацию с коэффициентом усиления по напряжению примерно до ×10. При работе в данном режиме AD835 имеет существенное преимущество перед продуктами предыдущих поколений благодаря очень малому шуму (50 нВ/√Гц).
AD835 выпускается в 8-выводных корпусах PDIP (N) и SOIC (R). Компонент работает в промышленном температурном диапазоне от −40°C до +85°C.
Ключевые особенности продукта
- AD835 – это первый монолитный четырехквадрантный умножитель с выходом напряжения, обладающий полосой 250 МГц.
- Для применения AD835 в самых разнообразных задачах обработки сигналов требуется минимальное число внешних компонентов.
- Нагрузка на источник сигнала пренебрежимо мала благодаря высокому входному импедансу (100 кОм||2 пФ).
- Высокая нагрузочная способность по току позволяет работать с низкоимпедансной нагрузкой.
- Передовые показатели шума, обеспечиваемые благодаря тщательной оптимизации схемы и применению специального обладающего низким шумом источника опорного напряжения на запрещенной зоне.
- Простота применения и эффективность с экономической точки зрения в задачах, где требуется гибридное или модульное решение.
Области применения
- Очень быстрое умножение, деление, возведение в квадрат
- Модуляция и демодуляция широкополосных сигналов
- Детектирование и измерение фазы
- Удвоение частоты синусоидальных сигналов
- Управление усилением и коммутация видеосигналов
- Управляемые напряжением усилители и фильтры
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
AD835 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.