Обзор
Особенности и преимущества
- Квадратурная амплитудная и фазовая модуляция
- Диапазон рабочих частот от 700 МГц до 1.0 ГГц
- Непрерывный диапазон регулировки амплитуды от -2 дБ до -32 дБ
- Непрерывная регулировка фазы в диапазоне от 0° до 360°
- Точка пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по выходу 24 дБм
- Ток компрессии 1 дБ по выходу 11 дБм
- Шумовой порог выходного сигнала -149 дБм/Гц при полном усилении
- Регулируемая ширина полосы тракта модулирующих сигналов до 230 МГц
- Функция быстрого отключения выходного каскада
- Работа от одного напряжения питания 4.75 В – 5.25 В
Подробнее о продукте
Векторный модулятор AD8340 выполняет произвольную модуляцию амплитуды и фазы ВЧ сигнала. Поскольку сигнальный тракт ВЧ линеен, исходная модуляция входных сигналов сохраняется. Компонент может быть использован в качестве универсального ВЧ модулятора, переменного аттенюатора/фазовращателя или ремодулятора. Амплитуду выходного сигнала можно регулировать в пределах от -2 дБ до менее -32 дБ, а фазу – во всем диапазоне 360° с непрерывной перестройкой. При максимальном коэффициенте усиления AD8340 обеспечивает OP1дБ 11 дБм, OIP3 24 дБм и шумовой порог выходного сигнала -149 дБм/Гц, независимо от фазы. Компонент работает в диапазоне частот от 700 МГц до 1.0 ГГц.Входные квадратурные модулирующие сигналы в Декартовой системе координат (I и Q) управляют амплитудной и фазовой модуляцией входного ВЧ сигнала. Оба входа квадратурных модулирующих сигналов имеют связь по постоянному току и полный диапазон входного дифференциального напряжения ±500 мВ. Максимальная ширина полосы модулирующих сигналов составляет 230 МГц, и может быть уменьшена для ограничения полосы шума путем добавления внешних конденсаторов на управляющих линиях.
Входные и выходные ВЧ сигналы могут быть дифференциальными или несимметричными, и должны иметь связь по переменному току. Номинальный импеданс ВЧ входа и выхода составляет 50 Ом в рабочем диапазоне частот. Вывод DSOP позволяет быстро отключать выходной каскад компонента для защиты последующих каскадов системы от перегрузки. AD8340 работает от напряжения питания в диапазоне от 4.75 В до 5.25 В, потребляя примерно 130 мА.
AD8340 производится с использованием патентованной технологии SOI изготовления ИМС на основе высококачественных комплементарных биполярных транзисторов с рабочей частотой до 25 ГГц. Компонент выпускает в 24-выводном корпусе CSP для бессвинцовой пайки и работает в температурном диапазоне от -40°C до +85°C. Доступны оценочные платы.
Области применения
- Линеаризация ВЧ УМ /Внесение предыскажений в тракт ВЧ
- Амплитудная и фазовая модуляция
- Переменные аттенюаторы и фазовращатели
- Линейные усилители мощности для систем CDMA2000, GSM/EDGE
- Интеллектуальные антенны
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Инструмент ADIsimPLL предназначен для быстрого и достоверного оценивания характеристик новых высококачественных синтезаторов с ФАПЧ компании Analog Devices. Этот инструмент обладает наибольшим набором возможностей среди доступных на сегодняшний день инструментов проектирования и моделирования синтезаторов с ФАПЧ. С его помощью можно моделировать все ключевые нелинейные эффекты, способные влиять на характеристики синтезаторов с ФАПЧ. ADIsimPLL позволяет исключить, по меньшей мере, одну итерацию из процесса проектирования, сокращая, тем самым, цикл от задумки концепции проекта до выпуска устройства на рынок.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.