Обзор
Особенности и преимущества
- Ultralow noise preamplifier (preamp)
- Voltage noise = 0.74 nV/√Hz
- Current noise = 2.5 pA/√Hz
- 3 dB bandwidth: 100 MHz
- Low power: 145 mW/channel
- Wide gain range with programmable postamp
- −4.5 dB to +43.5 dB in LO gain mode
- 7.5 dB to 55.5 dB in HI gain mode
- Low output-referred noise: 48 nV/√Hz typical
- Active input impedance matching
- Optimized for 10-bit/12-bit ADCs
- Selectable output clamping level
- Single 5 V supply operation
- AD8332 and AD8334 available in lead frame chip scale package
Подробнее о продукте
The AD8332 is a dual channel ultralow noise, linear-in-dB, variable gain amplifier (VGA). Optimized for ultrasound systems, they are usable as a low noise variable gain element at frequencies up to 120 MHz.
Included in each channel are an ultralow noise preamplifier (LNA), an X-AMP® VGA with 48 dB of gain range, and a selectable gain postamplifier with adjustable output limiting. The LNA gain is 19 dB with a single-ended input and differential outputs. Using a single resistor, the LNA input impedance can be adjusted to match a signal source without compromising noise performance.
The 48 dB gain range of the VGA makes these devices suitable for a variety of applications. Excellent bandwidth uniformity is maintained across the entire range. The gain control interface provides precise linear-in-dB scaling of 50 dB/V for control voltages between 40 mV and 1 V. Factory trim ensures excellent part-to-part and channel-to-channel gain matching. Differential signal paths result in superb second- and third-order distortion performance and low crosstalk.
The operating temperature range is -40°C to +85°C. The AD8332 is available in a 28-lead TSSOP and 32-lead LFCSP packages.
The AD8332 is a dual version of the single AD8331 and quad AD8334.
Applications
- Ultrasound and sonar time-gain controls
- High performance automatic gain control (AGC) systems
- I/Q signal processing
- High speed, dual ADC drivers
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели SPICE
AD8332 SPICE Macro Models
Материалы по теме
Обучающие материалы (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.