Обзор

Особенности и преимущества

  • Маленький корпус: 10-выводный MSOP
  • Программируемые коэффициенты усиления: 1, 2, 5, 10
  • Задание коэффициента усиления цифровым кодом или постоянными уровнями на входах управления
  • Широкий диапазон напряжений питания: от ±5 В до ±15 В
  • Превосходные статические характеристики
    • Высокий КОСС: 98 дБ (мин.), G = 10
    • Малый дрейф коэффициента усиления: 10 ppm/°C (макс.)
    • Малый дрейф напряжения смещения: 1.7 мкВ/°C (макс.), G = 10
  • Превосходные динамические характеристики
    • Короткое время установления: 615 нс до 0.001% (макс.)
    • Высокая скорость нарастания: 20 В/мкс (мин.)
    • Низкие искажения: THD = −110 дБ при частоте 1 кГц
  • Высокий КОСС в полосе частот: 80 дБ на частотах до 50 кГц (мин.)
    • Низкий шум: 18 нВ/√Гц, G = 10 (макс.)
    • Низкое энергопотребление: 4 мА

Подробнее о продукте

AD8250 – это инструментальный усилитель с цифровым управлением коэффициентом усиления, который имеет входной импеданс на уровне ГОм, низкий выходной шум и низкие искажения. Благодаря комбинации этих характеристик компонент подходит для усиления сигналов датчиков и интерфейса с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) с высокой частотой дискретизации. Он обладает широкой полосой (10 МГц), низким уровнем полных гармонических искажений (THD = −110 дБ) и коротким временем установления (615 нс макс., в пределах погрешности 0.001%). Значения дрейфа напряжения смещения и коэффициента усиления гарантированно не превышают 1.7 мкВ/°C и 10 ppm/°C, соответственно, при G = 10. Помимо широкого диапазона входных синфазных напряжений компонент также обеспечивает высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала: 80 дБ при G = 1 в полосе от нуля до 50 кГц. Комбинация высокой точности в статическом режиме и высокого быстродействия делает AD8250 превосходным кандидатом для систем сбора данных. Этот монолитный продукт упрощает проектирование и изготовление систем, одновременно обеспечивая повышенную точность измерения благодаря жесткому согласованию параметров внутренних резисторов и усилителей.

Пользовательский интерфейс AD8250 представляет собой параллельный порт, позволяющий задавать коэффициент усиления одним из двух способов (см. рис. 1 технического описания). Первый способ заключается в пересылке двух разрядного слова по шине с внутренней регистрацией данных по входному сигналу WR. Второй способ заключается в применении “прозрачного” режима, когда коэффициент усиления непосредственно определяется текущим состоянием логических сигналов на входах порта данных.

AD8250 выпускается в 10-выводном корпусе MSOP и работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C, что делает его превосходным решением для задач, в которых важными критериями являются габариты и плотность размещения компонентов.

Области применения

  • Системы сбора данных
  • Биомедицинский анализ
  • Контрольно-измерительная аппаратура

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Модели SPICE

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.