Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Шум ср.кв.:
    • 27 нВ при 4.17 Гц (AD7799)
    • 65 нВ при 16.7 Гц (AD7799)
    • 40 нВ при 4.17 Гц (AD7798)
    • 85 нВ при 16.7 Гц (AD7798)
  • Потребляемый ток: 380 мкА, тип.
  • Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
  • Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
  • Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
    • 3 дифференциальных входа
  • Внутренний тактовый генератор
  • Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
  • Детектирование наличия опорного напряжения
  • Силовой ключ цепи низкого напряжения
  • Программируемые цифровые выходы
  • Диагностические источники тока
  • Напряжение питания: 2.7 В - 5.25 В

Подробнее о продукте

AD7798/AD7799 - это обладающие низким шумом, малопотребляющие, компоненты, представляющие собой полнофункциональный аналоговый входной интерфейс для прецизионных измерительных схем. Они включают в себя 24-/16-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют три дифференциальных аналоговых входа. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды. При коэффициенте усиления, равном 64, и частоте обновления выходных данных 4.17 Гц AD7799 имеет среднеквадратический шум 27 нВ, а AD7798 – 40 нВ.

На кристалле интегрированы силовой ключ цепи низкого напряжения, схема детектирования наличия опорного напряжения, программируемые линии цифрового вывода, диагностические источники тока и внутренний тактовый генератор. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 4.17 Гц до 470 Гц.

Компоненты работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. AD7798 имеет типичный потребляемый ток 300 мкА, а AD7799 – 380 мкА. Оба компонента выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.

Области применения

  • Электронные весы
  • Измерение давления
  • Схемы с тензодатчиками
  • Анализ газов
  • Управление промышленными технологическими процессами
  • Измерительная техника
  • Портативные измерительные приборы
  • Анализ крови
  • Интеллектуальные передатчики
  • Хроматография жидкостей/газов
  • Шестисимвольные цифровые вольтметры

    Статус продукта icon-recommended Производство

    По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

    Оценочные комплекты (1)

    Техническая документация

    Статьи по применению (17)

    ПО и системные требования

    Инструменты и симуляторы

    Инструменты проектирования

    Обучающий материал по сигма-дельта АЦП

    Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.

    Сопутствующие компоненты

    AD7799 Сопутствующие компоненты

    Рекомендуемые прецизионные усилители

    • For higher supply voltages up to +-8V: AD8639.
    • For low noise and low power applications: ADA4051-2.
    • For more precision and great temperature dirft specs: AD8539.

    Рекомендуемые источники опорного напряжения

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.