Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Эффективное разрешение до 23 бит
- Шум ср.кв.
- 40 нВ при 4.17 Гц
- 85 нВ при 16.7 Гц
- Ток: 400 мкА, тип.
- Режим пониженного энергопотребления: 1 мкА, макс.
- Малошумящий инструментальный усилитель с программируемым коэффициентом усиления
- Источник опорного напряжения на запрещенной зоне; дрейф 4 ppm/°C, тип.
- Частота обновления: 4.17 Гц - 470 Гц
- 3 дифференциальных входа
- Внутренний генератор тактового сигнала
- Одновременное подавление частот 50 Гц/60 Гц
Подробнее о продукте
AD7792/AD7793 - это малопотребляющие, полнофункциональные микросхемы аналогового входного интерфейса для схем измерения низкочастотных сигналов. Компоненты включают в себя 16-/24-разрядный Σ-Δ АЦП с низким шумом и имеют три дифференциальных аналоговых входа. Наличие интегрированного малошумящего инструментального усилителя (ИУ) позволяет АЦП работать непосредственно с сигналами малой амплитуды. При коэффициенте усиления, равном 64, и частоте обновления выходных данных 4.17 Гц среднеквадратический шум равен 40 нВ.
Компоненты содержат прецизионный внутренний источник опорного напряжения на запрещенной зоне, обладающий низким шумом и малым дрейфом, а также поддерживает работу с внешним дифференциальным опорным напряжением. Кроме того, они включают в себя программируемые источники тока возбуждения, диагностические источники тока и генератор напряжения смещения, используемый для задания уровня синфазного напряжения канала, равного AVDD/2.
Компоненты могут работать с внутренним генератором тактового сигнала или внешним источником синхронизации. Частота обновления выходных данных конфигурируется пользователем программно и может изменяться от 4.17 Гц до 470 Гц.
Компоненты работают с напряжением питания в диапазоне от 2.7 В до 5.25 В. Они имеют типичный потребляемый ток 400 мкА и выпускаются в 16-выводном корпусе TSSOP.
Области применения
- Измерение температуры при помощи термопар
- Измерение температуры при помощи РТД
- Измерение температуры при помощи термисторов
- Анализ газов
- Управление промышленными технологическими процессами
- Измерительная техника
- Портативные измерительные приборы
- Анализ крови
- Интеллектуальные передатчики
- Хроматография жидкостей/газов
- Шестисимвольные цифровые вольтметры
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (19)
ПО и системные требования
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Интерактивный обучающий материал, демонстрирующий функциональные возможности идеального сигма-дельта АЦП.
Сопутствующие компоненты
AD7792 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые цифровые изоляторы
- For cost sensitive designs: ADUM7440, ADUM7441, ADUM7442.
- For digital isolators with integrated isolated power: ADUM5401, ADUM5402, ADUM5403.
- For process control applications: ADUM1400, ADUM1200.
- For isolated USB designs in healthcare and industrial control: ADUM4160.
Рекомендуемые высокоточные, прецизионные внешние источники опорного напряжения - 2,5 В
Материалы по теме
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.